(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Plate surface temperature can be controlled in a temperature range of -16°C to +80°C
Part Number |
---|
SPE-UC-100 |
SPE-UC-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Plate maximum temperature (℃) |
---|---|---|---|---|---|
63,317,736 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 80 | ||
98,729,031 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 100 |
Loading...Tải…
Plate minimum temperature(℃) | -16 |