(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thermocouple Sheet

Thermocouple Sheet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,142,547VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A highly responsive temperature sensor consisting of various thermocouples (T, K) formed onto an insulation sheet. The terminals are processed to a fixed length, enabling immediate use after setting.

 
Part Number
TCSTL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,142,547 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Measurement Object Temperature Type Thermocouple Operating Environment Standard
Thermocouple Type K Working Temperature Range(℃) -200::200 Terminal Shape Lead out straight type/Crimp Spade
Lead Wire Insulation Material fluoropolymer Lead Wire Length F(m) 2 Specifications K
Dimensions 7 × 7 square × 2000L

Please check the type/dimensions/specifications of the part TCSTL in the Thermocouple Sheet series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TCSTL trong chuỗi Thermocouple Sheet.