(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Roller Chain With A1-Type Attachment

Roller Chain With A1-Type Attachment
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      44,243VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ A chain with an attachment attached to the roller chain
・ Dimensions are compliant with JIS
・ It is used for high-precision small conveyors

 
Part Number
40-A1JL
50-A1JL
60-A1JL
80-A1JL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngChain No. Allowable Tension(Range Selection)
(kN)
Allowable Tension

44,243 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 402.71~5.002.75

54,538 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 502.71~5.004.41

62,570 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 605.01~10.006.28

74,521 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 8010.01~10.69

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Steel Type Chain Body Attachment TYPE A1
Only joining link JL (Joint Link)