(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Spur Gear m0.5 C3604 Type

Spur Gear m0.5 C3604 Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      144,143VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Module 0.5 small module brass spur gear. Tapped, directly mountable product available.

Part Number
S50B40B+0203
S50B42B+0203
S50B45B+0203
S50B50B+0203
S50B55B+0203
S50B56B+0203
S50B58B+0203
S50B60B+0203
S50B62B+0203
S50B64B+0203
S50B65B+0203
S50B68B+0203
S50B70B+0203
S50B72B+0203
S50B75B+0203
S50B80B+0203
S50B84B+0203
S50B85B+0203
S50B90B+0203
S50B95B+0203
S50B100B+0203
S50B105B+0203
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNumber of Teeth
(Teeth)

144,143 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1040

144,198 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1042

146,235 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1045

155,230 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1050

156,400 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1055

164,201 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1056

161,593 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1058

173,165 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1060

175,576 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1062

177,723 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1064

176,361 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1065

180,896 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1068

195,548 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1070

198,038 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1072

202,585 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1075

204,861 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1080

206,086 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1084

208,145 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1085

220,935 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1090

236,095 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1095

278,686 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10100

295,183 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10105

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shaft Bore Dia., Shaft Dia. d(Ø) 3 Gear Shape Shape B Module 0.5
Tooth Width B(mm) 2 Material Brass Surface Treatment No
Heat Treatment No Ground Tooth No Bearing No
Backlash Presence Shaft Bore Tolerance H8 Accuracy(Old JIS) Class 9~10 Equivalent
Shaft Bore Config. Round hole+tap Shaft Hole Specifications Standard shaft hole product Shaft hole finished Round hole+tap hole
Pilot Hole Product, Completed Product Finished product Material (Details) C3604/C3713