(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

ROSTA Suspension Single Unit DR-S

ROSTA Suspension Single Unit DR-S
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      673,998VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


PDF

CAD Data unavailable
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Multi-purpose buffer equipment equipped with three functions: spring, dumper, and bearing.
Steel is used for the outer and inner shells in DR-S.

Part Number
DR-S-11X20
DR-S-11X50
DR-S-15X25
DR-S-18X30
DR-S-18X80
DR-S-27X60
DR-S-27X100
DR-S-38X60
DR-S-38X80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDimension A
(mm)
Dimension L
(mm)

673,998 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 102020

894,253 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 102050

817,461 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) or more 102725

933,398 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 103230

1,407,305 VND

1 Piece(s) 35 Day(s) or more 103280

1,457,003 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 104560

1,969,353 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 1045100

2,046,148 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 106060

2,369,055 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 106080
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDimension A
(mm)
Dimension L
(mm)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Others Specifications Suspension unit main body Outer Shell Material Steel polygonal pillar
Materials of Inner Shell Steel square hole Allowable Twist Angle(deg) 30
Close

Comparison list