(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Uses a flame retardant resin. Superior spatter (spark) proofing. (equivalent to V-0)
Types | One-Touch Couplings | Fitting Type | Screw Mount Branch | Applicable Fluid | Water / Air |
---|---|---|---|---|---|
Body Material | Flame Retardant Resin(Ul94 V-0 Equivalent) | Application | Sputtering Resistance | Screw Mounting, Multipoint | Tee |
Operating Temperature(°C) | 0::60 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PB4-01V-0 in the Tube Fitting Spatter-Resistant Tee series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PB4-01V-0 trong chuỗi Tube Fitting Spatter-Resistant Tee.
Part Number |
---|
PB12-02V-0 |
PB12-03V-0 |
PB12-04V-0 |
PB4-02V-0 |
PB4-M5V-0 |
PB4-M6V-0 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tube O.D.1 (φ) | Connection Screw Type 1 | Nominal of Thread 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
252,191 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 12 | R | 1/4 | ||
255,278 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 12 | R | 3/8 | ||
290,733 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 12 | R | 1/2 | ||
142,640 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4 | R | 1/4 | ||
135,471 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4 | M | M5×0.8 | ||
137,465 VND | 10 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4 | M | M6×1 |