(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A space-saving type that further minimizes the body size.
Types | One-Touch Couplings | Fitting Type | Screw Mount Direction | Applicable Fluids | Air |
---|---|---|---|---|---|
Main Body | Brass (Electroless Nickel Plating) | Application | Standard Mini | Hammered Nipple | Brass (Electroless Nickel Plating) |
Gasket | Standard (NBR) | Screw Mounting, Direction | Single Base Straight | Operating Temperature(°C) | -10::60 |
Option | No | Clean Spec. | No Clean Specifications | Material Limit | Without Material Limit |
Ozone Resistance Specifications | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GWJS6-6 in the New Joint Mini Type GWJS□-□ Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GWJS6-6 trong chuỗi New Joint Mini Type GWJS□-□ Series.
Part Number |
---|
GWJS3-M3 |
GWJS3-M5 |
GWJS4-6 |
GWJS4-M3 |
GWJS4-M5 |
GWJS6-M5 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tube O.D.1 (φ) | Pipe Connection Bore Dia. | Pipe connection port diameter 1 male screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78,129 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3.2 | M | M3 | ||
56,360 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3.2 | M | M5 | ||
49,862 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | R | 1/8 | ||
117,118 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 4 | M | M3 | ||
72,053 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 4 | M | M5 | ||
77,898 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 6 | M | M5 |