(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
White body flame retardant type. Electroless nickel plated brass
Types | One-Touch Couplings | Fitting Type | Union with different diameters | Applicable Fluids | Air |
---|---|---|---|---|---|
Main Body | Flame Retardant Resin(UL94 V-0 Equivalent) | Application | Standard Mini | Gasket | Standard (NBR) |
Union, Unequal Dia. | Double Y-Shaped | Operating Temperature(°C) | -10::60 | Option | No |
Clean Spec. | No Clean Specifications | Material Limit | Without Material Limit | Ozone Resistance Specifications | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GWWY64-0 in the New Joint GWWY □-0 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GWWY64-0 trong chuỗi New Joint GWWY □-0 Series.
Part Number |
---|
GWWY86-0 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tube O.D.1 (φ) | Applicable Tube Outer Diameter 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
212,705 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) | 8 | 6 |