(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

P Type Free Wheel Screw-in Type

P Type Free Wheel Screw-in Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      198,093VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A resin dual wheel type caster that is suitable for use in indoor facilities such as mainly for office equipment.

Part Number
P-50HT
P-50T
P-60T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Load Category

216,968 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -57.580.01~140.00100504946Medium Load

198,093 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1057.535.01~80.0060504946Light/Medium Load

274,986 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -7380.01~140.00100605555Medium Load

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Resin / Dual Wheels Stopper (Detail) No Wheel Material Nylon
Wheel Characteristics Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance Fitting Material Resin Thread Dia. M12
Application Commercial Facilities Display / Steel shelve, woodwork furniture Wheel Bearings No