(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Cam Follower with Stud Eccentric Retainer KRU-LL

Cam Follower with Stud Eccentric Retainer KRU-LL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      773,304VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The outer ring rotates on the track using a track roller with a stud instead of an inner ring. The application is similar to roller followers, used for bearings such as eccentric rollers, guide rollers, rocker arm rollers.

Part Number
KRU22LL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

773,304 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Roller Outer Dia. D(Ø) 22 Product Category Cam Followers Roller Width B(mm) 12
Roller Type Spherical Outer Ring Tightening Method With Driver Groove Cam Follower Stud Screw (Coarse)(mm) M10×1.25
Roller Follower Inner Dia. D(mm) 12 Cam Follower Type Eccentricity Size Standards Metric System
Shaft Presence Roller Guiding Method Full rollers shape Inner Ring No
Basic Load Rating: Dynamic Load(kN) 5.3 Basic Load Rating: Static Load(kN) 6.65 Allowable Rotational Speed(rpm) 12000
Seal With seal

Please check the type/dimensions/specifications of the part KRU22LL in the Cam Follower with Stud Eccentric Retainer KRU-LL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KRU22LL trong chuỗi Cam Follower with Stud Eccentric Retainer KRU-LL.