(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Circular black ship cast iron flange shape

Circular black ship cast iron flange shape
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      322,141VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Diamond flange bearing unit. Material of unit main body is cast iron.

Part Number
UCFE204D1
UCFE205D1
UCFE206
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShaft Bore Dia. d
(Ø)
Mounting Height H
(mm)
Basic Load Rating: Dynamic Load
(N)
Basic Load Rating: Static Load
(N)
Lubrication method

322,141 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1020112128006650Oil Supply Type

353,505 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1025127140007850Oil Supply Type

622,150 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10301451950011300Oil-Free Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Unit, Type Bearing unit Bearing Unit, Type Diamond Flange Shape Unit Body Material Cast Iron
Bearing Inner Dia. Shape Cylindrical Bore Set Screw Surface Treatment No Cover Type No
Seal No Temperature Properties Standard