(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Shell-Style Needle Roller Bearing

Shell-Style Needle Roller Bearing

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Shell-Style Needle Roller Bearing
  • Shell-Style Needle Roller Bearing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      131,801VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This shell-style needle roller bearing includes a needle roller and retainer installed following formation of an outer ring from a thin steel plate via precision drawing and surface curing of the corresponding raceway. Products on this page: F model

Part Number
F-810
FJ-1210
FJ-810W
FJL-4520L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSI.D.
(Ø)
O.D.
(Ø)
Width
(mm)
Size Standards Rotational Speed
(rpm)
Basic Load Rating: Dynamic Load
(N)

131,801 VND

1 Piece(s) Same day 1081210Metric System71005000

141,936 VND

1 Piece(s) Same day 10121610Metric System170004150

165,193 VND

1 Piece(s) Same day 1081210Metric System260002840

368,783 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10455520Inch Base800031000

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Raceway Ring Shape Needle Roller Load Direction Radial Outer Ring With Outer Ring
Inner/Outer Ring Material Steel Precision (JIS) Grade 0 Number of Raceway Ring Rows Single Row
Specifications Standard Rolling Element Material Steel Outer Ring Type Flat
Retainer Type Punching