(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Yokohama Rubber hydraulic hose adapter special adapter male PF30° MIS/PF30°FCS joint.
Type | Adapter | Shape | Nipple | Connection Type | Male thread × Male thread |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M1 | PF30°MIS | Connection Type M2 | PF30°FCS | Material | Steel |