(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Shape: Nipple
· Connection type: PT
· Material: Steel
Type | Adapter | Shape | Nipple | Connection Type | Male thread × Male thread |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M1 | UNF | Connection Type M2 | PT | Material | Steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 7011-08 in the Special Adapter oRS O-Ring Male Connector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 7011-08 trong chuỗi Special Adapter oRS O-Ring Male Connector.
Part Number |
---|
7011-04 |
7011-06 |
7011-12 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 | Connection screw T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
162,378 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/4 | 9/16-18 | ||
202,608 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 3/8 | 11/16-16 | ||
337,845 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 3/4 | 1 3/16-12 |