(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Shape: 90° Elbow
· Connection type: PF30 FCS
· Material: steel
Type | Adapter | Shape | 90° Elbow | Connection Type | Male thread × Male thread |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M1 | PF30°FCS | Connection Type M2 | PF30°FCS | Material | Steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1020-04 in the Both Ends PF30°FCS Male/Female Flare 90° Elbow series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1020-04 trong chuỗi Both Ends PF30°FCS Male/Female Flare 90° Elbow.
Part Number |
---|
1020-06 |
1020-08 |
1020-16 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 | Connection screw T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
329,798 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 3/8 | 3/8 | ||
619,900 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/2 | 1/2 | ||
1,042,910 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1 | 1 |