(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Shape: 45° Elbow
· Connection type: UNF37 FCS
· Material: steel
Part Number |
---|
4016-04 |
4016-06 |
4016-08 |
4016-10 |
4016-12 |
4016-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 | Connection screw T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
290,955 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 7/16-20 | 7/16-20 | ||
321,035 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 9/16-18 | 9/16-18 | ||
474,924 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 3/4-16 | 3/4-16 | ||
564,909 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 7/8-14 | 7/8-14 | ||
664,893 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1 1/16-12 | 1 1/16-12 | ||
1,398,776 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 |
Loading...Tải…
Type | Adapter | Shape | 45° Elbow | Connection Type | Male thread × Male thread |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M2 | UNF37° | Material | Steel |