(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
YOKOHAMA RUBBER Hydraulic Hose Adapter PT Connection Threaded Stem Blind Plug.
Part Number |
---|
2082-02 |
2082-04 |
2082-06 |
2082-08 |
2082-12 |
2082-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 |
---|---|---|---|---|---|
54,796 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1/8 | ||
62,775 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/4 | ||
65,665 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 3/8 | ||
83,791 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/2 | ||
118,950 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 3/4 | ||
144,735 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1 |
Loading...Tải…
Type | Adapter | Shape | Plug | Connection Type M1 | PT |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel |