(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PT Connection Screw-in Sunk Plug (Hex Socket Head) (2070-02)

PT Connection Screw-in Sunk Plug (Hex Socket Head) (2070-02)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      34,876VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Shape: Plug
· Connection type: PT
· Material: steel

 
Part Number
2070-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection screw T1

34,876 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1/8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape Plug Connection Type M1 PT
Material Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2070-02 in the PT Connection Screw-in Sunk Plug (Hex Socket Head) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2070-02 trong chuỗi PT Connection Screw-in Sunk Plug (Hex Socket Head).

Products like this...

Part Number
2070-04
2070-06
2070-08
2070-12
2070-16
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection screw T1

41,760 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4

46,838 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/8

54,098 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1/2

97,226 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 3/4

172,621 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 1