(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Shape: Plug
· Connection type: PT
· Material: steel
Type | Adapter | Shape | Bushings | Connection Type | Male thread× Female thread |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M1 | PT | Connection Type M2 | UNF | Material | Steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4043-06 in the PT Connection SAE "O" Ring Boss, O-Ring Boss Female Connector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4043-06 trong chuỗi PT Connection SAE "O" Ring Boss, O-Ring Boss Female Connector.
Part Number |
---|
4043-04 |
4043-08 |
4043-16 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 | Connection screw T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
222,141 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/4 | 7/16-20 | ||
381,206 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/2 | 3/4-16 | ||
654,413 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1 | 1 5/16-12 |