(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Shape: Plug
· Connection type: PF30 FCS
· Material: steel
Type | Adapter | Shape | Plug | Connection Type M1 | PF30°MIS |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1040-02 in the Pt Connection PF30°MIS Male Plug series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1040-02 trong chuỗi Pt Connection PF30°MIS Male Plug.
Part Number |
---|
1040-04 |
1040-06 |
1040-08 |
1040-12 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 |
---|---|---|---|---|---|
66,750 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1/4 | ||
66,761 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 3/8 | ||
75,113 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1/2 | ||
133,095 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 3/4 |