(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PT Connection PF30° FCS External Plug (1050-02)

PT Connection PF30° FCS External Plug (1050-02)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      66,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Shape: Plug
• Connection type: PF30°FCS
• Material: steel.

 
Part Number
1050-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection screw T1

125,416 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1/8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape Plug Connection Type M1 PF30°FCS
Material Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1050-02 in the PT Connection PF30° FCS External Plug series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1050-02 trong chuỗi PT Connection PF30° FCS External Plug.

Products like this...

Part Number
1050-04
1050-06
1050-08
1050-12
1050-16
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnection screw T1

66,750 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4

66,761 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/8

80,903 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/2

133,095 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/4

169,035 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 1