(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
KITZ, Stainless Steel Pipe Fitting, Stainless Steel High-Pressure Fittings Panel Union
Type | Fitting | Material | SUS316 | Applicable Fluid | Water / Air |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type | Pipe⇔Pipe, same diameters | Applicable Pipe Outer Dia. D (D1)(Ø) | 9.52 | Operating Temperature Range(°C) | -196::360 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KP-03 in the Stainless Steel High Pressure Fittings Panel Union series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KP-03 trong chuỗi Stainless Steel High Pressure Fittings Panel Union.