(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Intermediate Joint

Intermediate Joint
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      191,740VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Air-dedicated joint. Use when connecting two hoses together.

 
Part Number
B-7U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

191,740 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Brass Type Hose Fittings Applicable Fluid Air
Hose Connection Type One-Touch Joint Nominal Dia.(Ø) 6~7 Shape Straight
Hose connection part outside diameter(φ) 10~10.2 Compatible Hose HB-6, HB-7, HR-6, TH-6 Package Unit(piece) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-7U in the Intermediate Joint series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-7U trong chuỗi Intermediate Joint.