(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·A bronze gate valve. [Main Body Material]·Bronze. [Fluid Used]·Water.
Valve Type | Foot Valve | Main Body Shape | Straight | Body Material | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Water | Supply Side, Connection Type | Rc | Control Side, Connection Type | G |
Body Lining | No | Operation Method | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FT-32A in the Bronze General-Purpose Foot Valve Threaded series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FT-32A trong chuỗi Bronze General-Purpose Foot Valve Threaded.
Part Number |
---|
FT-20A |
FT-25A |
FT-40A |
FT-50A |
FT-65A |
FT-80A |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Supply Side, Plumbing Thread Nominal | Control Side Plumbing Pipe Thread Nominal |
---|---|---|---|---|---|---|
372,050 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
511,893 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
927,261 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
922,102 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 2B(50A) | 2B(50A) | ||
2,166,071 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ||
2,787,593 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 3B(80A) | 3B(80A) |