(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Bronze, Screw-in, General-Purpose 100 Type Globe Valve (A-10A)

Bronze, Screw-in, General-Purpose 100 Type Globe Valve (A-10A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      289,374VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Secure sealing of pipe connection
・ Hygienic with zero fluid contamination
・ High durability against freezing and impact
・ Excellent workability and efficient piping is possible

 
Part Number
A-10A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal

329,075 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 3/8B(10A)3/8B(10A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material CAC Applicable Fluid Water / Steam
Nominal Pressure 100 Type Supply Side, Connection Type Rc Control Side, Connection Type Rc
Handle Shape Round-shaped handle Body Lining No Glove Valve Type Standard
Operation Method Manual

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-10A in the Bronze, Screw-in, General-Purpose 100 Type Globe Valve series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-10A trong chuỗi Bronze, Screw-in, General-Purpose 100 Type Globe Valve.

Products like this...

Part Number
A-100A
A-15A
A-20A
A-25A
A-32A
A-40A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal

10,878,163 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 4B(100A)4B(100A)

289,374 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/2B(15A)1/2B(15A)

394,141 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)

562,853 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)

896,556 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

1,266,968 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)