(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cast Iron D Type 5K/10K Damper.
[Features]
・ This product uses metal disc and metal sheet (rigid chrome plating)
・ Suitable for adjusting the flow rate of high temperature fluids
Valve Type | Butterfly Valves | Body Material | Cast Iron | Applicable Fluid | Water |
---|---|---|---|---|---|
Nominal Pressure | 5K/10K | Supply Side, Connection Type | Wafer | Supply Side, Tube Flange Nominal | 4B(100A) |
Control Side, Connection Type | Wafer | Control Side, Tube Flange Nominal | 4B(100A) | Handle Shape | Lever |
Sheet | No | Working Temperature Range(℃) | 0::230 | Operation Method | Manual |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 10D-100A in the Butterfly Valve, Cast Iron D-Type 5K/10K Damper (Lever) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10D-100A trong chuỗi Butterfly Valve, Cast Iron D-Type 5K/10K Damper (Lever).