(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

General-Purpose 10K Ball Valve Flange, Ductile Iron

General-Purpose 10K Ball Valve Flange, Ductile Iron
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,455,608VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Ductile iron valves can be used as valves for high-pressure gas equipment

 
Part Number
10STBF-15A
10STBF-20A
10STBF-25A
10STBF-32A
10STBF-40A
10STBF-50A
10STBF-65A
10STBF-80A
10STBF-100A
10STBF-125A
10STBF-150A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Tube Flange Nominal Control Side, Tube Flange Nominal

2,455,608 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/2B(15A)1/2B(15A)

2,993,861 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)

3,515,383 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)

5,432,946 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

5,836,936 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

7,093,785 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2B(50A)2B(50A)

9,924,650 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)

12,615,928 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3B(80A)3B(80A)

17,914,820 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4B(100A)4B(100A)

37,596,408 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5B(125A)5B(125A)

48,698,978 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 6B(150A)6B(150A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material FCD-S Applicable Fluid Water / Air / Gas
Nominal Pressure 10K Ball Valve Type Full Bore Supply Side, Connection Type Pipe flange
Control Side, Connection Type Pipe flange Handle Shape Lever Body Lining No
Operation Method Manual