(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Stainless Steel General-Purpose Type 800 Screw-in Ball Valve

Stainless Steel General-Purpose Type 800 Screw-in Ball Valve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,087,713VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

KITZ, Ball Valve, Stainless Steel, for General Purpose, 800 Type Screw-in Ball Valve

 
Part Number
UTFZ-10A
UTFZ-15A
UTFZ-20A
UTFZ-25A
UTFZ-32A
UTFZ-40A
UTFZ-50A
UTHM-15A
UTHM-20A
UTHM-25A
UTHM-32A
UTHM-40A
UTHM-50A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Ball Valve Type Supply Side, Plumbing Thread Nominal Control Side, Plumbing Thread Nominal

1,087,713 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS13AFull Bore3/8B(10A)3/8B(10A)

1,155,840 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS13AFull Bore1/2B(15A)1/2B(15A)

1,328,353 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS13AFull Bore3/4B(20A)3/4B(20A)

1,838,721 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS13AFull Bore1B(25A)1B(25A)

2,701,683 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS13AFull Bore1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

3,473,806 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS13AFull Bore1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

4,730,400 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS13AFull Bore2B(50A)2B(50A)

1,249,151 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS14AReduced Bore1/2B(15A)1/2B(15A)

1,441,830 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS14AReduced Bore3/4B(20A)3/4B(20A)

1,997,360 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS14AReduced Bore1B(25A)1B(25A)

2,964,498 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS14AReduced Bore1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

3,813,098 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS14AReduced Bore1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

5,331,716 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Stainless Steel Cast] SCS14AReduced Bore2B(50A)2B(50A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Applicable Fluid Water Nominal Pressure 800 Type
Supply Side, Connection Type Rc Control Side, Connection Type Rc Handle Shape Lever
Body Lining No Operation Method Manual