(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
5K/10K Butterfly Valve (Lever), Aluminum XJ (SCS14A/EPDM)

5K/10K Butterfly Valve (Lever), Aluminum XJ (SCS14A/EPDM)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,443,621VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·A 5K/10K butterfly valve made of aluminum.

 
Part Number
10XJSME-80A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,443,621 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Valve Type Butterfly Valves Body Material Aluminum Applicable Fluid Water
Nominal Pressure 5K/10K Supply Side, Connection Type Wafer Supply Side, Tube Flange Nominal 3B(80A)
Control Side, Connection Type Wafer Control Side, Tube Flange Nominal 3B(80A) Handle Shape Lever
Sheet EPDM:Inset type Operation Method Manual Specifications Short Neck

Please check the type/dimensions/specifications of the part 10XJSME-80A in the 5K/10K Butterfly Valve (Lever), Aluminum XJ (SCS14A/EPDM) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 10XJSME-80A trong chuỗi 5K/10K Butterfly Valve (Lever), Aluminum XJ (SCS14A/EPDM).