(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Connector, Male Unit, Straight

Connector, Male Unit, Straight
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      73,340VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Multiple tubes can be removed at once.

Part Number
PQ3M-A
PQ4M-A
PQ6-A
PQ6M-A
PQ8-A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTube O.D. (mm) D
(mm)
Main Body Type

95,098 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more -3Mini Type

121,572 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 104Mini Type

73,340 VND

1 Piece(s) Same day -6Standard type

123,932 VND

1 Piece(s) Same day 106Mini Type

120,148 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 108Standard type
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTube O.D. (mm) D
(mm)
Main Body Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Joint Type With One-Touch Couplings Male/Female Plug (Male) Body Material Resin
Applicable Fluid Air Type Multiple Valve Structure Double passages opening type
Seal Material NBR Operating Temperature Range(°C) 0::60 Operating Pressure Range(MPa) 0::0.9
Close

Comparison list