(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Lever Lock Coupler Copper Alloy, LD Type (Part Number)

Lever Lock Coupler Copper Alloy, LD Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,127,196VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Transports liquid, gas or powder with light lever operation. A variety of body materials, sizes and mounting shapes are available.

Part Number
LD-6TSF-BRS-NBR
LD-8TSF-BRS-NBR
LD-10TSF-BRS-NBR
LD-12TSF-BRS-NBR
LD-16TSF-BRS-NBR
LD-20TSF-BRS-NBR
LD-24TSF-BRS-NBR
LD-32TSF-BRS-NBR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOperating Pressure Range
(MPa)
Nominal of Thread Size
(Inch)

1,127,196 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) -0~1.83/43/4

1,321,677 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) -0~1.811

1,619,352 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) -0~1.81 1/41 1/4

1,754,298 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) -0~1.81 1/21 1/2

2,182,950 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) -0~1.822

3,274,425 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) -0~1.12 1/22 1/2

4,377,807 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 100~0.933

8,231,706 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) -0~0.744

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types of connection parts For Male Thread Plug (Male) / Socket (Female) Socket (female) Body Material Copper Alloy
Applicable Fluids Water / Air / Water Vapor / Oil / Powder Types Standard Structure of Valve Double passages opening type
Seal Material Nitrile Rubber (NBR) Operating Temperature Range(°C) -20::80 Types of connection screw Rc