(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

High Coupler BL, Stainless Steel, SM Type

High Coupler BL, Stainless Steel, SM Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,158,948VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Easy to lock securely by just turning the sleeve after coupler connection.

Part Number
20SM-BL-SUS-NBR
30SM-BL-SUS-NBR
40SM-BL-SUS-NBR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread

1,158,948 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 1/4

1,158,948 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 3/8

1,389,150 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 1/2

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types of connection parts For Female Thread Plug (Male) / Socket (Female) Socket (female) Body Material Stainless steel (SUS303 / SUS304)
Applicable Fluids Water / Air Types Standard Structure of Valve Single Passage Opening Closing Type
Seal Material Nitrile Rubber (NBR) Operating Temperature Range(°C) -20::80 Operating Pressure Range(MPa) 0::1.5
Types of connection screw R