(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

SP Cupla, Type A, Brass, FKM, Socket (for Male Thread Mounting)

SP Cupla, Type A, Brass, FKM, Socket (for Male Thread Mounting)

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      802,021VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

Valves built into both sockets and plugs for medium pressure applications. General purpose type with an abundant selection of main body materials, sizes, and rubber materials. Renewal brings increased flow rate.

Part Number
1S-A-BRS-FKM
2S-A-BRS-FKM
3S-A-BRS-FKM
4S-A-BRS-FKM
6S-A-BRS-FKM
8S-A-BRS-FKM
10S-A-BRS-FKM
12S-A-BRS-FKM
16S-A-BRS-FKM
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOperating Pressure Range
(MPa)
Nominal of Thread

851,251 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -0~51/8

802,021 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) 100~51/4

1,200,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -0~53/8

2,844,948 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -0~31/2

5,114,216 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -0~33/4

6,564,464 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -0~31

8,775,459 VND

20 Piece(s) 45 Day(s) -0~21 1/4

10,882,998 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) -0~21 1/2

16,634,079 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) -0~1.52
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSOperating Pressure Range
(MPa)
Nominal of Thread

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types of connection parts For Male Thread Plug (Male) / Socket (Female) Socket (female) Body Material Brass(C3604)
Applicable Fluids Water / Air / Water Vapor / Oil / Chemical / Inert Gases Types Standard Structure of Valve Double passages opening closing type
Seal Material Fluoro Rubber (FKM) Operating Temperature Range(°C) -20::180 Types of connection screw Rc
Close

Comparison list