(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

210 Coupler, Steel, NBR Plug

210 Coupler, Steel, NBR Plug
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      708,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Common hydraulic coupler with max operating pressure of 20.6MPa {210kgf/cm2}.
· Small pressure loss makes it also suitable for hydraulic equipment.
· Common hydraulic coupler with max operating pressure of 20.6 MPa.
· Particularly appropriate for hydraulic applications that demand a high flow rate thanks to a structure which causes very small pressure loss.
· Prevents outflow out fluid during separation with a built-in automatic opening and closing valve on both the socket and plug.
· Removal is easy.

Part Number
210-2P-STL-NBR
210-3P-STL-NBR
210-4P-STL-NBR
210-6P-STL-NBR
210-8P-STL-NBR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread

708,213 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/4

855,178 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/8

980,678 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1/2

1,435,593 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/4

2,462,643 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types of connection parts For Male Thread Plug (Male) / Socket (Female) Plug (Male) Body Material Steel
Applicable Fluids Oil Types Standard Structure of Valve Double passages opening closing type
Seal Material Nitrile Rubber (NBR) Operating Temperature Range(°C) -20::80 Operating Pressure Range(MPa) 0::20.6
Types of connection screw Rc
Close

Comparison list