(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pell system device vacuum filters

Pell system device vacuum filters
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,153,451VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

·CKD filter for air sensors. ·Filtration rating: 5 µm.

 
Part Number
K-005H-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,153,451 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Inline Filtration Level 5μm Application Vacuum Line
Removal Subject Dust Filter Replacement Acceptable Connection Type (IN Side) Barbed Couplers
Connection Tube Diameter (Metric Size, IN Side) φ6 Bowl Material Special Polyester Resin Bracket Presence
Bowl material Special Polyester Resin

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-005H-1 in the Pell system device vacuum filters series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-005H-1 trong chuỗi Pell system device vacuum filters.