(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
High noise canceling effect greater than 40db *This series is undergoing revision of the CAD data. Please wait till the corrections are done.
Part Number |
---|
SLW-8A-H |
SLW-10A-H |
SLW-15A-H |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal Mounting Screw | Effective Sectional Area (mm2) | Flow Rate (l/min) | Effective Sectional Area【classification】 (mm2) | O.D. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303,615 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1/4 | 15 | 1000 | ~15 | 20 | ||
339,471 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3/8 | 30 | 2000 | ~30 | 25.5 | ||
387,281 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 1/2 | 50 | 3250 | ~50 | 28 |
Loading...Tải…
Type | Standard | Main Body | Flame Retardant Resin | Pipe Connection Bore Dia. | R |
---|---|---|---|---|---|
Cover | Presence | Element | Resin Base sintered | Silencing Effect(dB) | 40 |
Ordering Unit(piece) | 1 |