(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Minimal Fitting, Universal Cross (Part Number)

Minimal Fitting, Universal Cross
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      55,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Perfect for small equipment, and space saving piping

Part Number
LZ-FM5-M5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

55,000 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connection Types Screw⇔Screw Branch Connection Screw <=> Screw Multipoint Shape Universal Cross Material Brass
Surface Treatment Electroless Nickel Plating Screw Types M Nominal of Thread M5
Package Specifications Standard Specifications Screw Pitch(mm) 0.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part LZ-FM5-M5 in the Minimal Fitting, Universal Cross series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LZ-FM5-M5 trong chuỗi Minimal Fitting, Universal Cross.