(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Push-type pneumatic pressure input on-off valve.
Shape | Pin Type | Number of Switching Positions | Normally Close | Operation Method | Press Button |
---|---|---|---|---|---|
Pipe Port Type | One-Touch Couplings | Mounting Method | Panel Mount | Operation Status Retention | 2-position spring return |
Push Button Type | Mushroom |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MVP43 in the Mechanical Switching Valve, Mechanical Valve, Panel Mount Type, Pin Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MVP43 trong chuỗi Mechanical Switching Valve, Mechanical Valve, Panel Mount Type, Pin Type.
Part Number |
---|
MVP62 |
MVP63 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of Ports | Connecting Tube Diameter | Effective Sectional Area (mm2) | Exhaust Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504,248 VND | 1 Piece(s) | Same day | 2-Port | φ6 | 5 | - | ||
504,136 VND | 1 Piece(s) | Same day | 3-Port | φ6 | 5 | Open Atmospheric |