(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Single pin itself for double-clevis pins for SSD2.
Type | Pin | Applicable Cylinder Series | SSD | Type of Support | Pin for U-Shaped Crevice |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tube I.D. (mm) | 32, 40 |