(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Double notched knuckle joint pin for cylinder SSD, USSD.
Part Number |
---|
SSD-P-32 |
SSD-P-40 |
SSD-P-50 |
SSD-P-63 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tube I.D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
171,222 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 32, 25 | ||
314,755 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 40, 50 | ||
314,755 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | ||
314,755 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 63 |
Loading...Tải…
Type of Support | Accessory | Accessories Included | Non-Included | Applicable Cylinder Series | SSD and USSD |