(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Single clevis knuckle for cylinder SSD, SCP*2.
Type of Support | Single Clevis Knuckle Joints | Mounting Method | Female Thread | Thread Size M(mm) | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Accessories Included | Non-Included | Applicable Cylinder Series | SSD, SCP*2 |
Applicable Tube I.D. (mm) | 12,16 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part P2-I-16 in the Fittings for SSD/SCP※2, Single Knuckle Joint series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P2-I-16 trong chuỗi Fittings for SSD/SCP※2, Single Knuckle Joint.