(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a double bracket fitting for cylinder SCA2/JSC3/USC
Type | Clevis | Applicable Cylinder Series | SCA2, JSC3, USC | Type of Support | U-Shaped Bracket |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part S1-B2-40 in the Metal Fitting for SCA2, JSC3, and USC, Double Clevis Bracket series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S1-B2-40 trong chuỗi Metal Fitting for SCA2, JSC3, and USC, Double Clevis Bracket.
Part Number |
---|
S1-B2-100 |
S1-B2-50 |
S1-B2-63 |
S1-B2-80 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tube I.D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
2,188,558 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | ||
759,198 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | ||
1,100,930 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 63 | ||
1,991,953 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 80 |