(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]This is a flange type bracket for SELEX Cylinder SCA2 Series.
Part Number |
---|
S1-FA-40 |
S1-FA-50 |
S1-FA-63 |
S1-FA-80 |
S1-FA-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tube I.D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
435,918 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40 | ||
444,681 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | ||
661,311 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 63 | ||
910,050 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 80 | ||
1,321,185 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 |
Loading...Tải…
Type | Flange | Applicable Cylinder Series | SCA2, JSC3, USC | Type of Support | Flange |