(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Double notched knuckle for SCM. Pins and retaining rings are attached.
Type of Support | Single Clevis Knuckle Joints | Mounting Method | Female Thread | Thread Size M(mm) | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Thread Pitch(mm) | 1.5 | Material | Steel | Accessories Included | With attachment |
Applicable Cylinder Series | CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 | Applicable Tube I.D. (mm) | 40 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part M1-I-40 in the Single Knuckle Joint for CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2 Brackets series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M1-I-40 trong chuỗi Single Knuckle Joint for CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2 Brackets.