(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a foot fitting for cylinder CMK2/CMA2/CKV2/JSK2/JSM2.
Type | Foot | Applicable Cylinder Series | CMK2.CMA2.CKV2.JSK2.JSM2 | Type of Support | Foot |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part M1-LB-20 in the Fitting Foot for CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M1-LB-20 trong chuỗi Fitting Foot for CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2.
Part Number |
---|
M1-LB-30 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Applicable Tube I.D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
233,931 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 and 30 and 32 |