(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Double notched knuckle for cylinder CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA. Pin and washer split pin are attached.
Type of Support | Double Notched Knuckle Joint | Thread Size M(mm) | M8 | Thread Pitch(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Accessories Included | With attachment | Applicable Cylinder Series | CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA |
Applicable Tube I.D. (mm) | 20 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part M1-Y-20 in the Double knuckle Joint for CMK2/CMA2/CKV2/JSK2/JSM2/HCA Brackets series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M1-Y-20 trong chuỗi Double knuckle Joint for CMK2/CMA2/CKV2/JSK2/JSM2/HCA Brackets.