(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· CKD, CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA single clevis knuckle usage
Type of Support | Single Clevis Knuckle Joints | Mounting Method | Female Thread | Thread Size M(mm) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Thread Pitch(mm) | 1 | Material | Steel | Accessories Included | Non-Included |
Applicable Cylinder Series | CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2, HCA | Applicable Tube I.D. (mm) | 20 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part M1-I-20 in the Tool Pile Knuckle Joint Used for CMK2-CMA2-CKV2-JSK2-JSM2-HCA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M1-I-20 trong chuỗi Tool Pile Knuckle Joint Used for CMK2-CMA2-CKV2-JSK2-JSM2-HCA.