(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High Performance Cross Motion Holder

High Performance Cross Motion Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,412,808VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be mounted with various types of adapter and then finely adjust them in the YZ axes. Capable of a smooth and straight feed. Designed with an optical axis height of 25 mm from the bottom. For use with the Opt Station.

 
Part Number
FJ503-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

12,412,808 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fine Movement Method Feed screw P=0.25 Adjustment axis YZ-Axis

Please check the type/dimensions/specifications of the part FJ503-40 in the High Performance Cross Motion Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FJ503-40 trong chuỗi High Performance Cross Motion Holder.