(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A holder with an iris diaphragm.
· The aperture diameter is variable from ø1.5 to ø27 mm.
· Rotate the aperture-adjustment knob (shared with the clamp) to fix.
Height of Holder(mm) | 29 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part F74-3N in the Iris diaphragm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F74-3N trong chuỗi Iris diaphragm.