(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Centering Lens Holder: Objective Lens Precision Cross Roller Type

Centering Lens Holder: Objective Lens Precision Cross Roller Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,120,286VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be used for the construction of optical systems.
· When using objective lenses with large outer diameters. The F504-40 series high rigidity cross motion holder is recommended.

 
Part Number
F513B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

12,120,286 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Adjustment axis YZ-Axis

Please check the type/dimensions/specifications of the part F513B in the Centering Lens Holder: Objective Lens Precision Cross Roller Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F513B trong chuỗi Centering Lens Holder: Objective Lens Precision Cross Roller Type.